Uchwyt na dokumenty 8
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
kompletnie zmontowany (bez szyby ochronnej)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.476.22 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,7 kg |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
System ten składa się z dwóch profili aluminiowych połączonych ze sobą poprzez zintegrowany zawias sprężynowy. Profil nośny uchwytu na dokumenty tworzy przy tym nieruchomą ramę, która równocześnie spełnia funkcję mocowania ścianki tylnej. Rama może zostać osadzona na konstrukcjach podstawowych z profili typoszeregu 8 z użyciem klipsów 8 St. Dociskany sprężyną profil zakrywający w pozycji otwartej umożliwia pewne mocowanie zaciskowe dokumentów i rysunków, jak również mocowanie szkła akrylowego opcjonalnie stosowanego do ochrony dokumentów.
Najprostsza forma znajduje zastosowanie wraz z tablicą zaciskową.
Przy ustaleniu wymiarów dla listwy zaciskowej powinny być wzięte pod uwagę randy zaciskowe zawsze po 10mm.
Inny wariant składa się z obejmującej konstrukcji. Umożliwia ona np. umieszczenie informacji pracowniczej w warunki przemysłowe.
Budowa wolnostojących lub ruchomych tablic to dalsze zastosowania systemu uchwytów na dokumenty:
Formaty dowolnej wielkości mogą zostać pewnie zaciśnięte.
Użycie większej ilości blach sprężynujących zwiększa siłę zatrzasku. Wymagana jest minimalna ilośc 2 blach na profil zakrywający.
Strony czołowe profilu zakrywającego mogą być zamknięte z użyciem zaślepek. Służą one jako boczne prowadzenie podczas zamykania.
Dla formatów A4 oraz A3 przygotowane są gotowe, zamknięte z każdej strony ramy oraz jednostronnie zatrzaskiwane uchwyty na dokumenty.
Warianty
Sortuj wg
Format: A3 | Cadre: X | |
Format: A4 | Cadre: X | |
Format: A3 | Cadre: ✓ | |
Format: A4 | Cadre: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76169990