Zamek z pokrętłem obrotowym


Wybrany wariant
Zamek z pokrętłem obrotowym, na klucz (0.0.486.80)
Zamek z pokrętłem obrotowym, na klucz
0.0.486.80
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 pokrętło obrotowe, PA, czarne, z wkładem zamka
2 klucze
1 trzpień czterokątny, dł. 56 mm, St, ocynkowany
2 wpusty przesuwne 8 Al M5
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x16, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.486.80
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 131 g
JOP1 zestaw

Opis

Ergonomically designed Door Knob for actuating Integrated Lock System 8 and serving as a handle for Rotating Pawl Latch 8.
The lockable version uses a locking bar to prevent rotation of the Door Knob.
The set includes the necessary fastening elements and two square pins for actuating the lock from one or both sides.
If the door is to be opened from both sides, 2 Door Knob sets must be combined. The lockable Door Knob can only be actuated from one side.
System zamykający do zabudowy 8 jest zamkiem modułowym stosowanym w konstrukcjach ochronnych. Różne stopnie rozbudowy jako zamek ryglowy i drążkowy umożliwiają zaryglowanie drzwi aż w trzech kierunkach.
Zamek zostaje całkowicie zintegrowany z profilem 8 i profilem 8 lekkim (nie stosować profili zaciskowych): rygiel uchylny wchodzi do bocznego rowka profilu, pręty ryglujące prowadzone są w sposób niewidoczny w otworze rdzeniowym profili.
Istnieje możliwość obsługi zarówno z jednej, jak i z obu stron. Po zaryglowaniu zamek może zostać zamknięty na klucz z jednej strony drzwi stosując przy tym odpowiednie pokrętła obrotowe.

Wskazówki montażowe

Wersja podstawowa zamka drzwiowego z systemem zamykającym do zabudowy 8 składa się z zamka ryglowego z ryglem uchylnym 8 oraz z przynajmniej jednego pokrętła obrotowego.
Do górnego i dolnego końca drzwi wymagane jest użycie po jednym zamku drążkowym 8.

Warianty

Sortuj wg

Verrouillable:  X
Verrouillable: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39259010