Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rygiel zapadkowy, GD-Zn, ocynkowany
2 ustawne ograniczniki, GD-Zn, ocynkowane
1 kulisa, GD-Zn, ocynkowana
1 blacha mocująca, St
1 wkładka ślizgowa, POM, czarna
1 śruba z łbem cyl. DIN 912-M3x5, St, ocynkowana
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.476.96 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 50 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
The lockable version uses a locking bar to prevent rotation of the Door Knob.
The set includes the necessary fastening elements and two square pins for actuating the lock from one or both sides.
If the door is to be opened from both sides, 2 Door Knob sets must be combined. The lockable Door Knob can only be actuated from one side.
Zamek zostaje całkowicie zintegrowany z profilem 8 i profilem 8 lekkim (nie stosować profili zaciskowych): rygiel uchylny wchodzi do bocznego rowka profilu, pręty ryglujące prowadzone są w sposób niewidoczny w otworze rdzeniowym profili.
Istnieje możliwość obsługi zarówno z jednej, jak i z obu stron. Po zaryglowaniu zamek może zostać zamknięty na klucz z jednej strony drzwi stosując przy tym odpowiednie pokrętła obrotowe.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090