Dane techniczne
Zakres dostawy
1 zaślepka, PA-GF, czarna
1 rygiel prętowy, St, nierdzewny
1 kamień kulisy, St
1 O-pierścień DIN 3771 5,5x1,5, NBR, czarny
1 śruba do mocowania blachy DIN 7982-4,2x16, St, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.476.98 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 30 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zamek zostaje całkowicie zintegrowany z profilem 8 i profilem 8 lekkim (nie stosować profili zaciskowych): rygiel uchylny wchodzi do bocznego rowka profilu, pręty ryglujące prowadzone są w sposób niewidoczny w otworze rdzeniowym profili.
Istnieje możliwość obsługi zarówno z jednej, jak i z obu stron. Po zaryglowaniu zamek może zostać zamknięty na klucz z jednej strony drzwi stosując przy tym odpowiednie pokrętła obrotowe.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090