Dane techniczne
Zakres dostawy
2 odbojniki kątowe PA-GF, czarne
4 śruby z łbem cyl. DIN 6912-M4x12, St, ocynkowane
4 wpusty przesuwne 8 St M4, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.486.72 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 76 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Odbojnik kątowy mocowany jest na ościeżnicy i tworzy klin nabiegowy oraz zderzak krańcowy (ograniczenie głębokości wejścia w wymiarze podziałki 40 mm). Wstępne rozplanowanie wymiarów drzwi powinno uwzględniać grubość odbojnika kątowego 8 (4,5 mm).
Odbojnik kątowy został wyposażony w dwie wkładki elastomerowe w celu wytłumienia odbojnika drzwiowego.
Warianty
Sortuj wg
| Material: Kunststoff (PA-GF) | Tiefe: 42 | Höhe: 20 | Dicke: 4.5 | ESD-sicher: X | |
| Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Tiefe: 41.5 | Höhe: 16 | Dicke: 3.5 | ESD-sicher: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097