Odbojnik kątowy 8


Wybrany wariant
Odbojnik kątowy 8 Zn (0.0.728.13)
Odbojnik kątowy 8 Zn
0.0.728.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 odbojnik kątowy 8 Zn, GD-Zn, ocynk.
2 amortyzatory, EPDM, k. czarny
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12, St, ocynk.
1 wpust przesuwny 8 St M4, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.13
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 67 g
JOP1 zestaw

Opis

Odbojnik kątowy 8 Zn ogranicza promień ruchu drzwi uchylnych w ramie. Stoper drzwiowy stanowi ograniczenie końcowe wraz z klinem do zatrzymania. Dwie wkładki elastomerowe tłumią uderzenie drzwi w ościeżnicę.
Wysokiej jakości odbojnik z metalu może być używany wraz z zestawem blokady drzwi uchylnych 8 (0.0.671.94) w drzwiach dwuskrzydłowych bez słupka środkowego.
Przy wymiarach drzwi i szczeliny należy uwzględnić wymiary odbojnika kątowego 8. Wytrzymały odbojnik drzwiowy z cynku odlewanego ciśnieniowo mocuje się w rowku 8 ościeżnicy. Odbojnik umieszczony jest za ścianką rowka, dzięki czemu drzwi można całkowicie zamknąć.
Drzwi podwójne bez słupka środkowego zapewniają w stacjach maszynowych dużo wolnej przestrzeni do pracy. Obrabiane przedmioty i narzędzia mogą być łatwo wkładane i usuwane, ponieważ nie ma żadnych przeszkadzających elementów.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Material:  Plastic (PA-GF)Depth:  42Height:  20Thickness:  4.5ESD-safe:  X
Material:  Die-cast zincDepth:  41.5Height:  16Thickness:  3.5ESD-safe: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000