Profil uszczelniający


Wybrany wariant
Profil uszczelniający 8 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.617.29)
Profil uszczelniający 8 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.617.29
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.617.29
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 134 g/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałPP/TPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Profile uszczelniające na całej długości stanowią ogranicznik ruchu dla drzwi uchylnych i uszczelnienie drzwi w postaci elastycznej wargi uszczelniającej. Profil uszczelniający umieszczony w wewnętrznym rowku profilu 8 skierowanym w stronę drzwi sprawia, że skrzydło drzwiowe zatrzymuje się, przylegając do powierzchni zewnętrznej profilu.
Po stronie zawiasów można zastosować profil uszczelniający z odpowiednimi zawiasami (zwrócić uwagę na wymiar szczeliny s) lub wykonać szczelinę zerową (bez profilu uszczelniającego).
Profile uszczelniające stosowane są w konstrukcjach ramowych serii 8 oraz dla drzwi z profili 6 (wymiar rastra 30 mm) ze szczeliną biegnącą dookoła (zalecany wymiar: s > 4 do 8 mm).

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Kod taryfy celnej
39169090