Profil uszczelniający


Wybrany wariant
Profil uszczelniający 6 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.719.58)
Profil uszczelniający 6 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.719.58
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.58
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 133 g/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałPP/TPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Profil uszczelniający 6 30 to amortyzujący, umieszczony na całym obwodzie odbojnik do drzwi obrotowych wykonanych z profili 6 i umieszczonych w ramach profili serii 6. Elastyczna uszczelka wypełnia szczelinę drzwi na całej jej długości.
Profil uszczelniający mocuje się w rowku 6 ościeżnicy na zatrzask, nie trzeba go przykręcać.
Profile uszczelniające stosowane są w konstrukcjach ramowych serii 6 oraz dla drzwi z profili 6 (wymiar rastra 30 mm) ze szczeliną biegnącą dookoła (zalecany wymiar: s > 4 do 6 mm).

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Second line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  6Second line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Second line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Second line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Second line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Second line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39169090