Profil uszczelniający
Wybrany wariant

Profil uszczelniający 6 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.719.57
0.0.719.57
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.57 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 133 g/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PP/TPE |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Profil uszczelniający mocuje się w rowku 6 ościeżnicy na zatrzask, nie trzeba go przykręcać.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39169090
Profil uszczelniający
Wybrany wariant

Profil uszczelniający 6 30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.719.57
0.0.719.57