Profil rurowy podwójny
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.681.55 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,54 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 4,95 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 39,37 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,43 cm4 |
| waga | m = 1,227 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 8,75 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,29 cm3 |
Opis
Profil rurowy podwójny D30-60 idealnie nadaje się stosowania jako pozioma podpora w regałach. Można go użyć również jako pionowej podpory lub jako nośną ramę pod blatem roboczym.
Wskazówka: Do czołowego przyłączania elementów służy łącznik D30 T1 (0.0.687.84), który ma z boku wąską szczelinę. Łącznik D30 wewnętrzny (0.0.669.52) umożliwia wykonanie bezstopniowego połączenia pod kątem 90° przy bardzo małym obciążeniu.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: 8 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Zastosowania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100