Profil rurowy podwójny
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.682.60 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 4,54 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 4,95 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 39,37 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,43 cm4 |
waga | m = 1,227 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,75 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 2,29 cm3 |
Opis
Profil rurowy podwójny D30-60 idealnie nadaje się stosowania jako pozioma podpora w regałach. Można go użyć również jako pionowej podpory lub jako nośną ramę pod blatem roboczym.
Wskazówka: Do czołowego przyłączania elementów służy łącznik D30 T1 (0.0.687.84), który ma z boku wąską szczelinę. Łącznik D30 wewnętrzny (0.0.669.52) umożliwia wykonanie bezstopniowego połączenia pod kątem 90° przy bardzo małym obciążeniu.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: 8 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Second line: 8 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: 8 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Zastosowania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil rurowy podwójny
* Dane obowiązkowe