Listwa śrubowa kątowa
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 1,35 cm2 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,36 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: economy | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: economy |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Listwa śrubowa kątowa
Na zapytanie