Ramię przegubowe 8


Wybrany wariant
Podwójne ramię przegubowe 8 695 (0.0.631.19)
Podwójne ramię przegubowe 8 695
0.0.631.19
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profile 8 40x40 3N lekkie
1 Przegub przyłączeniowy
1 Przegub standardowy
1 Przegub ciężki
1 Pokrywa przyłączeniowa, PA, kolor szary
3 płytki przyłączeniowe, Al, kolor natur
1 Śruba z łbem kulistym M8x22, St, ocynk.
Instrukcja użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.631.19
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 2,7 kg
siła max.Fmax. = 80 N
JOP1 zestaw
materiałAl, anodowany

Opis

Podwójne ramię wychylne 8 695 item – podwójna długość wychylenia i maksymalna elastyczność!
Oba ramiona są połączone przegubem, żeby zwiększyć kąt odchylenia. Ciężki przegub przyłączeniowy nadaje się do podłączenia do wpustu profilowego 8. Podwójne ramię wychylne powinno być montowane wyłącznie na wpustach profilowych przebiegających pionowo.
Zasięg podwójnego ramienia wychylnego wynosi ok. 695 mm, maksymalny obciążenie pionowe ok. 80 N.
Ramiona można montować zarówno do poziomych jak i pionowych rowków profilowych. Można je także przymocować do profili czołowo.
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.

Warianty

Sortuj wg

Numero di snodi:  2Tipo:  leggero
Numero di snodi:  3Tipo:  standard
Numero di snodi:  3Tipo:  pesante

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090