Dyszel D25
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Dyszel D25-650, St, ocynk.
1 Odbojnik M8 D30x30, NBR
1 Zestaw klamer sprężynowych D30, St, nierdz.
1 Sprężyna obrotowa 6,5x52, St, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.12 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 8,9 kg |
dop. siła | Fdop. = 6000 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
materiał | St, ocynk. |
Maks. obciążalność | M = 6000 kg |
Opis
Dyszel dostępny jest w dwóch wariantach konstrukcyjnych, posiada funkcje bezpieczeństwa i dodatkowe akcesoria. Szczególnie ergonomiczny i przyjazny dla kręgosłupa użytkownika jest dyszel D25-686 z samoczynną regulacją. W tym przypadku wytrzymała sprężyna przytrzymuje pałąk stale do góry, co wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Aby przyłączyć albo odłączyć dyszel, wystarczy go jedynie wcisnąć stopą. Nie trzeba go mocować ani się pochylać. Gdy nie jest podłączony, dyszel automatycznie składa się do góry, zwalniając zakres roboczy.
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji seryjna podkładka odbojnikowa zapobiega w obu modelach uderzaniu dyszla o wózek przy składaniu i uszkodzeniu transportowanych produktów. Dwie klamry sprężynowe utrzymują złożony do góry dyszel we właściwym miejscu.
Za pomocą blokady dyszla 38 można go unieruchomić, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu. Przy rozkładaniu dyszla opcjonalny odbojnik dyszla 32 gwarantuje, że pałąk nie spadnie na ziemie lub zostanie zbyt mocno wciśnięty stopą. Elastyczny odbojnik w odpowiednim czasie wychwytuje dyszel.
W przypadku wersji dyszla D25-686 bez samoczynnej regulacji trzpień sprzęgu nie posiada mechanizmu powrotu sprzęgu do góry. Połączenie zostaje zachowane dzięki masie własnej stalowego dyszla. Ponieważ w takim przypadku sprężyna nie cofa się do pozycji początkowej, dyszel należy ręcznie ustawić w położenie postojowe.
Ze względu na wysokie obciążenia rozciągające powstające podczas transportu do budowy ramy wózka idealnie nadają się profile 8 80x40.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: LPS | Drawbar length: 574 | Drawbar width: 202 | Thickness: 6 | Self-lifting: ✓ | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: ✓ | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
73269098