Szablony do wiercenia, łącznik kątowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.493.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,8 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, czarny |
Opis
Dla dowolnego kąta przycięcia γ szablon prowadzi standardowe wiertło ⌀ 9 mm pod kątem prostym do czołowej powierzchni przycięcia profilu.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Diameter: ø 9 mm | |
Line: 8 | Diameter: ø 14.2 mm | |
Line: 6 | Diameter: ø 9.1 mm | |
Line: 6 | Diameter: ø 5.5 mm |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098