Uchwyt na dokumenty 8


Wybrany wariant
Uchwyt na dokumenty 8 rama A4 (0.0.476.24)
Uchwyt na dokumenty 8 rama A4
0.0.476.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

kompletnie zmontowany z szybą ochronną, PMMA
wymiar uchwytu A = 210 mm
wymiar uchwytu B = 300 mm

Wskazówka techniczna

Document dimension A = 210 mm
Document dimension B = 300 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.476.24
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 2,3 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

System uchwytów na dokumenty nadaje się do tworzenia dowolnych tablic informacyjnych znajdujących się na stanowiskach pracy i salach szkoleniowych. Ramki i oprawy są dostępne nie tylko w standardowych formatach DIN A3 i A4, lecz również na wymiar. Dokumenty umieszczone w ramce można opcjonalnie zabezpieczyć za pomocą szybki akrylowej. Klips 8 St umożliwia mocowanie okładek w profilach systemu 8.

Warianty

Sortuj wg

Rozmiar dokumentu:  A3Rama:  X
Rozmiar dokumentu:  A4Rama:  X
Rozmiar dokumentu:  A3Rama: 
Rozmiar dokumentu:  A4Rama: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090