Przepust


Wybrany wariant
Przepust górny 30, kolor czarny (0.0.719.98)
Przepust górny 30, kolor czarny
0.0.719.98
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połówki

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.98
Odporność na ESDNie
wagam = 3,2 g
JOP1 zestaw
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Przepust z pokrywą 30 pozwala na wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewodów w wybranym miejscu profilu pokrywy D30 E (7.0.002.85). Przepust składa się z dwóch połówek. Dzięki temu można szerzej otworzyć jeden z segmentów pokrywy, aby wprowadzić np. przewód z wtyczką.
Połówki przepustu można przymocować również pojedynczo, np. na czołowej stronie pionowego profilu. Aby zapewnić zlicowanie przepustu, należy usunąć element centrujący.

Wskazówki montażowe

Przepustu pokrywy nie trzeba mocować za pomocą śrub. Obie połówki zatyka się na końcach profili pokrywy i można je przesunąć z segmentem pokrywy.

Warianty

Sortuj wg

Dimension X:  40 mmDomaine d'application:  ParoiSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  80 mmDomaine d'application:  ParoiSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  30 mmDomaine d'application:  CouvercleSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  40 mmDomaine d'application:  CouvercleSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  60 mmDomaine d'application:  CouvercleSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  80 mmDomaine d'application:  CouvercleSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  120 mmDomaine d'application:  ParoiSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  160 mmDomaine d'application:  ParoiSécurité ESD:  XBrosse pour étanchéité:  X
Dimension X:  160 mmDomaine d'application:  CouvercleSécurité ESD:  Brosse pour étanchéité: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Kod taryfy celnej
39269097