Przepust
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.642.93 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 32 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
profile ścienne można przerwać w dowolnym miejscu, żeby wyprowadzić stamtąd przewody z kanału.
Przeprowadzenie przewodów pokrywa ostre krawędzie tnące profili i tworzy w ten sposób zabezpieczone wyprowadzenie kabli i przewodów.
Do profili ściennych o wysokościach 120 i 160 dostępne są teraz przepusty ścienne. Na szerokości 80 mm powstają zabezpieczone przekroje 80x60 mm lub 120x60 mm.
A gdy otwór w ściance kanału ma być szerszy? Nie ma problemu: nowe przepusty są podzielne. Dzięki kombinacji z profilem krawędziowym do kanału (nr art. 0.0.411.58) można je rozszerzyć na dowolną szerokość.
Warianty
Sortuj wg
Wymiar X: 40 mm | Zakres zastosowania: Ściana | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 80 mm | Zakres zastosowania: Ściana | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 30 mm | Zakres zastosowania: Pokrywa | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 40 mm | Zakres zastosowania: Pokrywa | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 60 mm | Zakres zastosowania: Pokrywa | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 80 mm | Zakres zastosowania: Pokrywa | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 120 mm | Zakres zastosowania: Ściana | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 160 mm | Zakres zastosowania: Ściana | Zabezpieczenie ESD: X | Szczotka uszczelniająca: X | |
Wymiar X: 160 mm | Zakres zastosowania: Pokrywa | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Szczotka uszczelniająca: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097