Przepust
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.479.75 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Dimension X: 40 mm | Domaine d'application: Paroi | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 80 mm | Domaine d'application: Paroi | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 30 mm | Domaine d'application: Couvercle | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 40 mm | Domaine d'application: Couvercle | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 60 mm | Domaine d'application: Couvercle | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 80 mm | Domaine d'application: Couvercle | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 120 mm | Domaine d'application: Paroi | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 160 mm | Domaine d'application: Paroi | Sécurité ESD: X | Brosse pour étanchéité: X | |
Dimension X: 160 mm | Domaine d'application: Couvercle | Sécurité ESD: ✓ | Brosse pour étanchéité: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097