Przepust


Wybrany wariant
Przepust ścienny 160-80, kolor czarny (0.0.642.94)
Przepust ścienny 160-80, kolor czarny
0.0.642.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.94
Odporność na ESDNie
wagam = 38 g
JOP1 zestaw
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Zaleta modułowego systemu kanałów:
profile ścienne można przerwać w dowolnym miejscu, żeby wyprowadzić stamtąd przewody z kanału.
Przeprowadzenie przewodów pokrywa ostre krawędzie tnące profili i tworzy w ten sposób zabezpieczone wyprowadzenie kabli i przewodów.
Do profili ściennych o wysokościach 120 i 160 dostępne są teraz przepusty ścienne. Na szerokości 80 mm powstają zabezpieczone przekroje 80x60 mm lub 120x60 mm.
A gdy otwór w ściance kanału ma być szerszy? Nie ma problemu: nowe przepusty są podzielne. Dzięki kombinacji z profilem krawędziowym do kanału (nr art. 0.0.411.58) można je rozszerzyć na dowolną szerokość.

Warianty

Sortuj wg

Maß X:  40 mmAnwendungsbereich:  WandESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  80 mmAnwendungsbereich:  WandESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  30 mmAnwendungsbereich:  DeckelESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  40 mmAnwendungsbereich:  DeckelESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  60 mmAnwendungsbereich:  DeckelESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  80 mmAnwendungsbereich:  DeckelESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  120 mmAnwendungsbereich:  WandESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  160 mmAnwendungsbereich:  WandESD-sicher:  XDichtbürste:  X
Maß X:  160 mmAnwendungsbereich:  DeckelESD-sicher:  Dichtbürste: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097