Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Dyszel D25-610, St, ocynk.
1 Odbojnik M8 D30x30, NBR
1 Sprężyna dwuramienna D32x4-70, St, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.674.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 3,609 kg |
dop. siła | Fdop. = 3000 N |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Maks. obciążalność | M = 3000 kg |
Opis
Ergonomiczna regulacja dyszla D25-610 pozwala chronić kręgosłup. Wbudowana sprężyna dociska pałąk do góry. Dzięki temu dyszel można podpiąć lub odpiąć nogą, bez konieczności schylania się. Jeśli dyszel nie jest akurat potrzebny, można go automatycznie złożyć. Dzięki temu nie ma ryzyka potknięcia się.
Dyszel D25-610 podłącza się za pomocą sprzęgu dyszla D25-30. Trzpień sprzęgu skierowany jest w dół.
Ważne: Proszę pamiętać o odpowiedniej kombinacji sprzęgu i dyszla. Sprzęg dyszla D25-74 nie może być sosowany, ponieważ trzpień zamocowany jest na innej wysokości roboczej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: LPS | Drawbar length: 574 | Drawbar width: 202 | Thickness: 6 | Self-lifting: ✓ | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: ✓ | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
73269098