Wpust przesuwny St


Wybrany wariant
Wpust przesuwny ciężki 12 St M12, ocynk. (0.0.003.68)
Wpust przesuwny ciężki 12 St M12, ocynk.
0.0.003.68
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.003.68
typoszeregTyposzereg 12
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM12
wagam = 49 g
dop. siłaFdop. = 10 000 N
JOP1 sztuka
materiałSt
momentM = 100 Nm

Opis

Wpust 12 St M12, ciężki, ocynk. item to wszechstronny element mocujący o gwincie M12.
Wpust typu ciężki wykonany jest z ocynkowanej stali i jest szerszy od wersji standardowej. Wpust wsuwa się w rowek profilu 12 od strony czołowej. Element dociskowy z łożyskiem sprężynowym sprawia, że wpust się nie przesuwa.
Dla tej serii dostępne są wpusty o tej samej wielkości gwintów i różnych właściwościach.

Wskazówka: Przy wyborze odpowiedniego wariantu zwróć uwagę na wytrzymałość całego systemu obejmującego wpust, ściankę wpustu i śrubę.
Wpusty z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym mają na środku wzniesienie, które sięga do otworu wpustu. Dzięki temu wpusty ustawiają się automatycznie wzdłuż rowka.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Material:  Acero (cincado)Rosca:  M3Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero inoxidableRosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero inoxidableRosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  5Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M3Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero inoxidableRosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero inoxidableRosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  6Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  DobleDiseño:  Estándar
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Rosca:  M10Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  10Material:  Acero (cincado)Rosca:  M10Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M10Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M12Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M10Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  12Material:  Acero (cincado)Rosca:  M12Modelo:  IndividualDiseño:  Alto rendimiento
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M4Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M5Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M6Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero (cincado)Rosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar
Serie:  8Material:  Acero inoxidableRosca:  M8Modelo:  IndividualDiseño:  Estándar

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900