Wpust przesuwny St
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.625.02 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
średnica gwintu | M10 |
waga | m = 19,4 g |
dop. siła | Fdop. = 7000 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
moment | M = 46 Nm |
Opis
Wpust z ocynkowanej stali mocuje się w dowolnym miejscu do rowka profilu 10. Element dociskowy z łożyskiem sprężynowym sprawia, że wpust się nie przesuwa.
Wskazówka: Przy wyborze odpowiedniego wariantu zwróć uwagę na wytrzymałość całego systemu obejmującego wpust, ściankę wpustu i śrubę.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900