Wpust przesuwny St
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.614.42 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
średnica gwintu | M4 |
waga | m = 3,3 g |
dop. siła | Fdop. = 1750 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
moment | M = 8 Nm |
Opis
Wpust z ocynkowanej stali mocuje się w dowolnym miejscu do rowka profilu 5. Element dociskowy z łożyskiem sprężynowym sprawia, że wpust się nie przesuwa.
Wskazówka: Przy wyborze odpowiedniego wariantu zwróć uwagę na wytrzymałość całego systemu obejmującego wpust, ściankę wpustu i śrubę.
Przy pomocy odpowiednio nagwintowanego trzpienia, wkręconego w jeden otwór wpustu, otrzymuje się stabilny, odporny na przesunięcia drugi otwór gwintowany.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M3 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Stainless steel | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M3 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Double | Design: Standard | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M12 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M10 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M12 | Model: Single | Design: Heavy duty | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M4 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M5 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M6 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread: M8 | Model: Single | Design: Standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900