Wpust przesuwny F


Wybrany wariant
Wpust przesuwny F 8 St M6, ocynk. (0.0.613.19)
Wpust przesuwny F 8 St M6, ocynk.
0.0.613.19
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień z gwintem DIN 916-M6x6, St, ocynkowany

Właściwości

Numer artykułu0.0.613.19
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM6
wagam = 12,3 g
siła max.Fmax. = 2500 N
JOP1 sztuka
materiałSt
momentM = 4 Nm

Opis

Wpusty przesuwne F można pozycjonować w dowolnym miejscu rowka profilu, a następnie unieruchomić gwintowanym kołkiem. W ten sposób reguluje się pozycję gwintu i unika przypadkowego przesunięcia wpustu przesuwnego. Zintegrowany kulkowy element dociskowy z zabezpieczeniem antyrotacyjnym utrzymuje wpust przesuwny F nawet w czasie dokręcania do wymaganej pozycji.
Dzięki wstępnemu ustawieniu wpustów F większe konstrukcje, takie jak pomieszczenia czy kabiny, można montować łatwo, szybko i bez błędów. W tym celu w wyznaczonych miejscach wykonuje się otwór w dnie rowka, który służy jako punkt centrowania dla kulki wpustu F. Dzięki połączeniu siłowemu między trzpieniem gwintowanym a rowkiem zwiększa się również siła oporu przesuwu wpustu.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M4Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M8Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  doppeltGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.4Gewindelänge:  7.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900