Wpust przesuwny profil St 8 M5, nierdz.


Wybrany wariant
Wpust przesuwny profil St 8 M5, nierdz. (0.0.494.37)
Wpust przesuwny profil St 8 M5, nierdz.
0.0.494.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.37
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćnierdz.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM5
wagam = 13 g
JOP1 sztuka
materiałSt

Opis

Wpusty przesuwne do profilu St 8 są dopasowane do szczególnego kształtu profili St 8. Mogą być wsuwane do rowka w dowolnym miejscu, po czym następuje ustalenia ich położenia poprzez kulkowy element dociskowy.
Zwrotne zabezpieczenie antyrotacyjne ułatwia przesuwanie wpustu przesuwnego i zapobiega równocześnie przypadkowemu wysunięciu z rowka profilu.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Groove type:  5 mmModel:  SingleThread:  M3Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Stainless steel
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Stainless steel
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  DoubleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  5Groove type:  5 mmModel:  DoubleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M3Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Stainless steel
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Stainless steel
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  DoubleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  DoubleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  DoubleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  6Groove type:  6 mmModel:  DoubleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  DoubleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  DoubleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  DoubleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  DoubleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  10Groove type:  10 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  10Groove type:  10 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  10Groove type:  10 mmModel:  SingleThread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  10Groove type:  10 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  10Groove type:  10 mmModel:  SingleThread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  12Groove type:  12 mmModel:  SingleThread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M4Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M5Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M6Material:  Stainless steel
Line:  8Groove type:  8 mmModel:  SingleThread:  M8Material:  Stainless steel

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161709
UNSPSC 7.0
31161709
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900