System okalający, listwa sufitowa X 8
Wybrany wariant

System okalający, listwa sufitowa X 8 Al, kolor naturalny
0.0.722.76
0.0.722.76
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.722.76 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 311 g/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Dzięki połączeniu kształtowemu listwa sufitowa trzyma się w rowku 8 konstrukcji sufitowej.
W przypadku konstrukcji nowych pomieszczeń listwa sufitowa X 8 Al systemu okalającego umożliwia budowę sufitów zgodnie z obowiązującymi normami. Wyjątkowa nośność segmentów sufitowych wypełnionych odpowiednimi płytami lub innymi elementami powierzchniowymi pozwala na chodzenie po nich, np. w celu serwisowania.
Nośność 2000 N na 1 m2 gwarantowana jest również dla sufitów z możliwością chodzenia i z segmentami o powierzchni do 1160 x 1160 mm.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
76042100
System okalający, listwa sufitowa X 8
Wybrany wariant

System okalający, listwa sufitowa X 8 Al, kolor naturalny
0.0.722.76
0.0.722.76
* Dane obowiązkowe