Transformatory


Wybrany wariant
Transformator elektroniczny LED 30W 24V (0.0.658.29)
Transformator elektroniczny LED 30W 24V
0.0.658.29
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Gniazdko systemowe
Wtyczka Euro 100–240 V AC, 50/60 Hz

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.29
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 240 g
JOP1 sztuka

Opis

Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).

Warianty

Sortuj wg

Power:  30 Watt
Power:  75 Watt

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Kod taryfy celnej
85044083