Zaślepki – wymiar standardowy
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 30,4 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 16 mm | Maß Y: 8,5 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 20 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 10 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 24 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 24 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 90 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 90 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 30 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 32 mm | Maß Y: 18 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 32 mm | Maß Y: 18 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 32 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 32 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 28 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 20 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 50 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 50 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 100 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 100 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 60 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 120 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 12 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Kontur: | Maß X: 200 mm | Maß Y: 14 mm | Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097