Zaślepka X 8


Wybrany wariant
Zaślepka X 8 80x80 Al (0.0.651.39)
Zaślepka X 8 80x80 Al
0.0.651.39
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zaślepka, AI białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 śruby z łbem soczewkowym M8x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.651.39
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 97 g
JOP1 zestaw

Opis

Zaślepki stanowią czyste zakończenie profili serii XMS. Zakrywają one ostre krawędzie i zapobiegają osadzaniu się brudu.
Do zamocowania wytrzymałych zaślepek z aluminium otwory rdzeniowe profili należy nagwintować.

Warianty

Sortuj wg

Contour:  Carré CarréBord extérieur:  CoinBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  RayonBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Contour:  autres autresBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Contour:  autres autresBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  -
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  RayonBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  autres autresBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Arrondi ArrondiBord extérieur:  RayonBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Contour:  Triangulaire TriangulaireBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
76169990