Wyłącznik krańcowy


Wybrany wariant
Wyłącznik krańcowy KLE 8 80x80 – 1NO (0.0.609.30)
Wyłącznik krańcowy KLE 8 80x80 – 1NO
0.0.609.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Zakres dostawy

indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
kabel, kolor szary l = 10 m; d = 3 mm

Wskazówka techniczna

napięcie = 10…30 V DC
prąd zestykumax = 100 mA
odstęp łączeniowy = 0,8 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.609.30
Napięcie robocze10...30 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 125 g
JOP1 sztuka

Opis

Obudowy jednostek liniowych KLE są przygotowane do osadzenia wyłączników krańcowych. Dwa specjalne rowki leżące po stronie wózka służą do osadzania wyłącznika oraz do poprowadzenia kabli. Zamknięcie rowków następuje poprzez profile maskujące, pod którymi w sposób bezpieczny mogą zostać wyłożone przewody doprowadzające. W miejscu osadzenia wyłącznika profile maskujące muszą zostać odpowiednio przerwane.
Uruchomienie wyłączników krańcowych następuje przez mocowaną przy wózku blaszkę z dwoma ramionami włączającymi. Kształt blaszki oraz dwa oddzielne rowki profili obudowy KLE umożliwiają mocowanie aż do 4 niezależnych wyłączników służących do ustalenia punktów odniesienia oraz do rozpoznania położenia krańcowego.
Do dyspozycji są 2 różne wyłączniki indukcyjne (zestyk zwierny - 1NO lub zestyk rozwierny – 1 NC) dla każdej wielkości prowadnicy. Mocowanie wyłączników w rowkach następuje poprzez zacisk.

Wskazówki montażowe

KLE 6 60x60: dmin = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmin = 100 mm+S
Wskazówka: Miejsce mocowania wyłącznika krańcowego wymaga przerwania profilu zaślepiającego.

Warianty

Sortuj wg

Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080