Wyłącznik krańcowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
kabel, kolor szary l = 10 m; d = 3 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.31 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 125 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Uruchomienie wyłączników krańcowych następuje przez mocowaną przy wózku blaszkę z dwoma ramionami włączającymi. Kształt blaszki oraz dwa oddzielne rowki profili obudowy KLE umożliwiają mocowanie aż do 4 niezależnych wyłączników służących do ustalenia punktów odniesienia oraz do rozpoznania położenia krańcowego.
Do dyspozycji są 2 różne wyłączniki indukcyjne (zestyk zwierny - 1NO lub zestyk rozwierny – 1 NC) dla każdej wielkości prowadnicy. Mocowanie wyłączników w rowkach następuje poprzez zacisk.
KLE 8 80x80: dmin = 100 mm+S
Wskazówka: Miejsce mocowania wyłącznika krańcowego wymaga przerwania profilu zaślepiającego.
Warianty
Sortuj wg
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: Drážka řady 8 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Drážka řady 8 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KLE | Zásuvný: X | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene | Zásuvný: ✓ | |
Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene | Zásuvný: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080