Skrzynka rozdzielacza czujnika/wyzwalacza M12 3P 6 gniazd, kodowanie A, kolor czarny

0.0.725.69


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.69
Napięcie robocze30 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 656 g
Długość przewodu5 m
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Skrzynka rozdzielcza czujnika/wyzwalacza M12 3P z 6 gniazdami i kodowaniem A ma sześć złączy M12 do różnego zastosowania. Użycie wielosegmentowego kontrolera taśm LED RGB DIN/AIN 24V DC (0.0.724.14) pozwala na łączenie maks. pięciu pojedynczych, cyfrowych urządzeń sterujących, np. łączników czy czujników. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia analogowego czujnika.
Skrzynka rozdzielcza ma przewód o otwartej końcówce. Do podłączenia wielosegmentowego kontrolera taśm LED RGB DIN/AIN 24V DC potrzebne jest złącze M12 8P (0.0.724.19).
W przypadku użycia razem ze zintegrowanym silnikiem ST NEMA24 (0.0.703.45) można użyć czterech z sześciu złączy skrzynki rozdzielczej czujnika/wyzwalacza M12 do podłączania cyfrowych urządzeń sterujących. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania dwóch złączy jako wyjścia, aby podłączyć np. lampy sygnalizacyjne lub przesłać dane do nadrzędnego PLC.

Wskazówki montażowe

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290