Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.730.75 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 69,9 g |
Klasa ochronności | Stopień ochrony = IP65 |
Długość przewodu | 1,5 m |
JOP | 1 sztuka |
Type designation | 1NC+1NO |
Opis
Przełącznik, przewód oraz wtyczka M12 są fabrycznie wstępnie okablowane i gotowe do podłączenia. Dzięki temu możliwy jest szybki i bezpieczny montaż bez konieczności prowadzenia kabli.
Mocowanie jest również możliwe w płytach oraz w profilach osłonowych kanałów kablowych. Uchwyt na tabliczkę 22 mm (0.0.714.20) służy tutaj jako osłona wraz z oznaczeniem.
Elementy sterujące M22 można stosować również w puszkach montażowych M45 w połączeniu z odpowiednimi adapterami item. Można je bezpośrednio wpiąć w zintegrowany kanał kablowy profili XMS lub w kanał kablowy systemu item.
NO (normally open): W stanie spoczynku zestyk jest otwarty. Obwód elektryczny się zamyka po włączeniu przełącznika.
NC (normally closed): W stanie spoczynku zestyk jest zamknięty. Obwód elektryczny się rozłącza po włączeniu przełącznika.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Kod taryfy celnej
85365080