Zestaw montażowy 8 przycisk/wyłącznik M22

0.0.732.80


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 zestaw montażowy 8 z przyciskiem/włącznikiem, kątownikiem blaszanym, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
1 podkładka DIN 1441-C 7-12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.732.80
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 101 g
JOP1 zestaw

Opis

Za pomocą zestawu montażowego 8 z przyciskiem/przełącznikiem M22 można zamocować elementy obsługowe M22 na profilach z rowkiem 8.
Kątownik blaszany montuje się w rowku. Montaż elementu obsługowego, np. przycisku M22 (0.0.732.79) lub przełącznika obrotowego M22 (0.0.730.75), odbywa się od tyłu za pomocą ich pierścienia gwintowanego. Zabezpieczenia przeciwrotacyjne zapewniają pewne osadzenie przełączników obrotowych.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Kod taryfy celnej
85389099