Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.20 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,2 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Uchwyty na tabliczki mocuje się do stacji maszynowych i paneli obsługi, aby wyraźnie podkreślić znaczenie wyłączników awaryjnych, przełączników i przycisków.
W ofercie znajduje się również wsuwany wkład opisowy 27x18 (0.0.714.21)
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Kod taryfy celnej
85389099