Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.53 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 40,9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121545
UNSPSC 9.0
39121545
eCl@ss 6.0.1
27371244
eCl@ss 7.1
27371244
eCl@ss 8.0
27371244
eCl@ss 11.0
27371244
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Kod taryfy celnej
85365080