Wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB


Wybrany wariant
Wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC (0.0.724.14)
Wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC
0.0.724.14
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC
2 wpusty przesuwne V 8 St M4, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x20, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.14
Napięcie wyjściowe12 V DC
typoszeregTyposzereg 8
Napięcie robocze24 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 147 g
Temperatura otoczenia (w hali)-25 °C … +55 °C
Stopień ochronyIP 54
Interfejsy5 wejsc cyfrowych 24VDC, 1 wejscie analogowe 0-10V
JOP1 zestaw
Pobór prądumax. 2,8

Opis

Wielosegmentowy kontroler taśm LED DIN/AIN 24V służy do sterowania taśm LED. Kontroler może pracować w kilku trybach pracy i dostosowany jest do przemysłowych rozwiązań sygnalizacyjnych. Kontroler uruchamia i ustawia się za pomocą urządzenia końcowego z technologią WLAN za pośrednictwem złącza sieciowego.
Użytkownik ma do dyspozycji łącznie pięć wejść cyfrowych i jedno analogowe. Kontroler wyposażony jest w trzy gniazda M12, które służą do podłączania do sieci przycisków, łączników, czujników lub taśmy LED RGB wielosegmentowej – np. zasilacz wtykowy 24V 1A M12 (0.0.720.39).
Rozdzielacz czujnika/wyzwalacza M12 5P, forma-T, z kodowaniem A (0.0.724.12) umożliwia równoległe sterowanie taśmą LED RGB wielosegmentową za pomocą kontrolera. Pozwala to na z każdej strony widoczną sygnalizację bazującą na kilku taśmach LED mocowanych w różnych rowkach jednego profilu lub kilku.
Długość całkowita wszystkich taśm LED nie może przekroczyć 6 metrów.
Za pomocą wielosegmentowego kontrolera taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC można stworzyć samodzielne rozwiązania. Dzięki niemu zapora świetlna przy przenośniku taśmowym może kontrolować wysokość napełnienia pojemników transportowych. Jeśli jeden z nich jest przepełniony, zapora świetlna się włącza, a kontroler informuje o tym pracowników za pomocą migającej taśmy LED.
Tryb pracy „Lampy segmentowe” pozwala w łatwy sposób stworzyć na stanowiskach pracy tablice Andon. Dzięki nim pracownicy mogą jednym przyciskiem zamówić dostawę materiałów lub poinformować o problemach z jakością lub procesami roboczymi.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Eingang:  IO-LinkIO-Link: 
Eingang:  Digital und AnalogIO-Link:  X

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395100