Rozdzielacz czujnika/wyzwalacza M12 5P forma-T kodowanie A, kolor czarny
0.0.724.12
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.724.12 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 34 g |
Stopień ochrony | IP 67 |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
napięcie (AC/DC) | U = 60 V AC/DC |
Opis
Możliwe jest również łączenie kaskadowe. Długość całkowita taśm LED nie może przekroczyć 6 metrów.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85366990