Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB IO-Link 24VDC
1 zestaw mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.721.35 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 147 g |
Temperatura otoczenia (w hali) | -25 °C … +55 °C |
Stopień ochrony | IP 54 |
Interfejsy | IO-Link V1.1.3 Class B |
Napięcie zasilania | . = 24 VDC |
JOP | 1 sztuka |
Pobór prądu | max. 2,8 A |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85366990