Dane techniczne
Zakres dostawy
1 zintegrowany silnik ST Nema24
1 skrócona instrukcja
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.703.45 |
---|---|
Napięcie robocze | 16 ... 52 V DC |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,515 kg |
Moc znamionowa | . = 100 W |
Temperatura otoczenia (w hali) | +10 °C … +40 °C |
Interfejsy | USB, RS485, Digitale I/Os |
Moment przy zahamowanym silniku | Mo = 3 Nm |
JOP | 1 sztuka |
Opis
W połączeniu z oprogramowaniem item MotionSoftStepper (0.0.714.39) seryjny układ sterowania ułatwia jego montaż i uruchomienie. Wysoki stopień integracji w obudowie pozwala na łatwe i nie związane z wieloma nakładami okablowanie i używanie rozwiązań techniki liniowej.
Do programowania można skorzystać ze złącza USB lub RS485.
Program item Motion Designer umożliwia bardzo precyzyjne skonfigurowanie silnika z danym systemem. Szybkie oprogramowanie online uwzględnia wszystkie indywidualne parametry i sporządza szytą na miarę konfigurację techniczną wraz z listą pasujących kombinacji składających się z napędu i jednostki liniowej.
Skrzynka rozdzielcza ułatwia podłączanie łączników krańcowych lub taśm LED. Zasilanie dostarczane jest centralnie za pośrednictwem zintegrowanego silnika ST NEMA24.
W tym programie kilka kliknięć wystarczy, aby uzyskać kompletne sterowanie procesem danego rozwiązania. Dzięki fabrycznie ustawionym trybom pracy można skorzystać z łatwych do dostosowania modułów, które stanowią bazę Twojego projektu. Cyfrowe wejścia i wyjścia umożliwiają reagowanie na łączniki krańcowe oraz innego rodzaju czujniki i przyciski.
Już po kilku minutach program można załadować w zintegrowanym układzie sterowania silnika. Tam przetwarzany jest autonomicznie.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
85013100