Prowadnica liniowa GSF 6 60 TR 12x3
0.0.714.00
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 28,09 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 43,46 cm4 |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 250 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 100 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 75 N |
waga | m = 1,472 kg |
waga | m = 3,388 kg/m |
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0 kg/m |
Sprawność | . = 0,4 |
JOP | 1 sztuka |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 1,472 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 3,388 g/mm |
maks. prędkość | Vmax = 0.03 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,5 mm |
max. skok | Hmax = 2800 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 1 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 1 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 5 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 6,5 Nm |
sprawność | smin = 10 mm |
długość skoku | h = 3 mm/obr |
Opis
To rozwiązanie systemowe osiąga wydajności do 1000 km, a dzięki rowkom 6 w aluminiowym profilu nośnym jest kompatybilne z systemem modułowym item.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090