Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.12 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 55 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Za pomocą koła pozycjonera z obrotową głowicą cylindrową można przenosić moment obrotowy wynoszący maks. 3,7 Nm.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Kod taryfy celnej
39269097