Prowadnica liniowa KGT 6 60 P20

0.0.706.00

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Właściwości

Numer artykułu0.0.706.00
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,23 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 28,09 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 43,46 cm4
Wymiary podstawowem = m1 + H * m2
Maksymalne obciążenie roboczeFx max = 1000 N
Siła maksymalna w kierunku yFy max = 2000 N
Siła maksymalna w kierunku zFz max = 2000 N
wagam = 3,253 kg
wagam = 4,67 kg/m
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch)mlz = 0 kg/m
Sprawność. = 0,9
maks. prędkośćdo 1 m/s
JOP1 sztuka
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm)m1 = 3,253 kg
Wymiar na mm skokum2 = 4,24 g/mm
Max. przyspieszenieamax  = 15 m/s2
maks. prędkośćVmax = 1 m/s
Dokładność powtarzania. = 0,01 mm
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mmJ0 = 30,21 kg mm2
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowegoJN = 10,1 kg mm2/kg
Moment bezwładności na m skokuJH = 43,1 kg mm2/m
max. skokHmax = 2600 mm
Maksymalny moment napędowy. = 3,7 Nm
Maksymalny moment wokół osi xMx max = 15 Nm
Maksymalny moment wokół osi yMy max = 120 Nm
Maksymalny moment wokół osi zMz max = 120 Nm
Moment tarcia. = 0,2 Nm
sprawnośćsmin = 26 mm
Rozpiętość przy Fy maks..  = 850 mm
Rozpiętość przy Fz maks..  = 650 mm
długość skokuh = 20 mm/obr
moment oporu wg osi xWx = 8,19 cm3
moment oporu wg osi yWy = 14,44 cm3

Opis

The distances S1 and S2 are built as follows:
S1: distance to the fixed bearing (13mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)
S2: distance to floating bearing (11mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)The safety distance of 26mm is in all variants the free area, in which e.g. during the reference motion procedure is driven.
Kompaktowo, precyzyjnie i dynamicznie! Jednostka liniowa KGT 6 60 P20 łączy na najmniejszej możliwej przestrzeni napęd śrubowy z nakrętką kulkową o maksymalnym skoku wynoszącym 2600 mm z wytrzymałym wózkiem.
W przypadku rozwiązań o długim torze przesuwu współbieżne podpory trzpienia gwarantują spokojny ruch oraz precyzję bez utraty dynamiki. Mechaniczny system kodowania po wewnętrznej stronie osi gwarantuje idealne podparcie specjalnie ukształtowanego trzpienia przy każdym skoku i w każdej pozycji wózka.
Prowadnica liniowa KGT 6 60 wyróżnia się kompaktowymi wymiarami montażowymi 60x60 mm i ma po bokach dwa rowki 6, dzięki czemu można ją w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi konstrukcjami. Skok trzpienia wynoszący 20 mm na każdy obrót umożliwia osiągnięcie prędkości do 1 m/s nawet przy maksymalnym skoku. Przyspieszenie wynosi do 15 m/s2.
Wózek porusza się na dwóch wózkach z łożyskiem kulowym o najmniejszym luzie przy zmianie kierunku. Dzięki temu możliwe jest dokładne pozycjonowanie o powtarzalności wynoszącej 0,01 mm przy wysokiej sile posuwowej do maks. 1000 N. Mocny napęd wrzecionowy nadaje się w ten sposób również do użytku jako oś pojedyncza do precyzyjnego poruszania narzędziami i obrabianymi przedmiotami. W połączeniu z innymi prowadnicami KGT 6 60 oraz innymi prowadnicami liniowymi item oś trzpienia umożliwia wykonanie wytrzymałych i precyzyjnych portali 2D i 3D.
Blacha maskująca na całej długości przykrywa wnętrze i chroni je przed zabrudzeniem. Trzpień nie wymaga pracochłonnej konserwacji i jest smarowany na cały okres żywotności.
Rozwiązania „plug and play” umożliwiają podłączenie silnika item o wielkości montażowej 40 i 60 mm bez konieczności dodatkowej obróbki maszynowej. Zestaw napędowy KGT 6 60 uniwersalny przeznaczony jest natomiast do innych napędów.
Przy ich wyborze i zaprojektowaniu pomoże program item MotionDesigner® . Program dopasuje cały system do Twojego zadania transportowego. Prowadnica liniowa docięta jest na wybraną długość i dostarczana jest w stanie gotowym do montażu.
Blacha maskująca na całej długości przykrywa wnętrze i chroni je przed zabrudzeniem. Trzpień nie wymaga pracochłonnej konserwacji i jest smarowany na cały okres żywotności.
Zwężenie trzpienia zapewnia spokojny ruch nawet przy wysokiej prędkości obrotowej.
Zestawy napędowe KGT 6 60 SE 40 i SE 60 typu „plug and play” umożliwiają podłączenie silników item o wielkości montażowej 40 i 60 mm bez konieczności dodatkowej obróbki maszynowej.
Zestaw napędowy KGT 6 60 uniwersalny przeznaczony jest do podłączania innych silników o wielkości montażowej 60 x 60 mm.
――――――  z podporą
--------------  bez podpory
D = prędkość obrotowa [1/min]
L = długość wałka [mm]
Maksymalna prędkość obrotowa trzpienia z podporą trzpienia KGT 6 60 P20 i bez podpory
Dzięki podporom trzpienia maksymalna długość niepodpartego trzpienia jest mniej więcej stała. Krytyczna prędkość obrotowa wynosząca 3000 min-1 jest zatem stała w całym możliwym zakresie skoku.

Obliczenie obciążenia

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84879090