Płyty wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 płyta wózka krzyżowego, Al
Materiał montażowy
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 230 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Płyta montażowa przykręcana jest do wózka prowadnicy. Płyta wózka krzyżowego wyposażona jest fabrycznie we wszystkie potrzebne otwory.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Standard | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Adaptiv | Schlittenform: Kreuzschlitten |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
76169990