Wyłącznik krańcowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy,
nadaje się do montażu w gwincie M8x1
napięcie = 10...30 V DC
max. prąd łączalny = 200 mA
odstęp łączeniowy = 1,5 mm
kontrolki LED
Właściwości
Numer artykułu | 0.3.001.24 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 16 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, nierdz. |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Kod taryfy celnej
85365080