Kątownik Al i St
Wybrany wariant

Kątownik 12 240x240 Al M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.007.79 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,78 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Al |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Znajduje również zastosowanie w mocowaniu profili do podłoża i ścian oraz do przykręcania ciężkich elementów konstrukcyjnych, nie należących do systemu.
Kątownik 12 240x240 Al M12 mocowany jest do profila za pomocą zestawów mocujących. W zależności od kombinacji profili jeden kątownik wymaga zastosowania do 4 zestawów mocujących.
Obciążalność musi zostać sprawdzona w odniesieniu do obu warunków.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 120x120 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x200 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 50 mm | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 240x240 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 120 mm | Nuttyp: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910
Kątownik Al i St
Wybrany wariant

Kątownik 12 240x240 Al M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79