Kątownik Al i St


Wybrany wariant
Kątownik 12 240x240 Al M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.007.79)
Kątownik 12 240x240 Al M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.007.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.007.79
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 2,78 kg
JOP1 sztuka
materiałGD-Al
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Kątownik 12 240x240 Al M12 jest wysoko obciążalnym elementem łączącym dla siłowych, niewymagających obróbki połączeń dużych profili typoszeregu 12.
Znajduje również zastosowanie w mocowaniu profili do podłoża i ścian oraz do przykręcania ciężkich elementów konstrukcyjnych, nie należących do systemu.
Kątownik 12 240x240 Al M12 mocowany jest do profila za pomocą zestawów mocujących. W zależności od kombinacji profili jeden kątownik wymaga zastosowania do 4 zestawów mocujących.
F < 16.000 N ∧ F x l < 4.200 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona w odniesieniu do obu warunków.

Warianty

Sortuj wg

Line:  6External dimension:  120x120Material:  Die-cast aluminiumWidth:  30 mmGroove type:  6 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  10External dimension:  200x200Material:  Die-cast aluminiumWidth:  50 mmGroove type:  10 mm
Line:  12External dimension:  240x240Material:  Die-cast aluminiumWidth:  120 mmGroove type:  12 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910