Kątownik Al i St


Wybrany wariant
Kątownik 8 160x160 St M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.475.20)
Kątownik 8 160x160 St M12, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.475.20
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.475.20
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 2,2 kg
JOP1 sztuka
materiałGGG
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Kątownik 8 160x160 St M12 jest przewidziany do połączenia śrubowego z łącznikami 8 M12. Użycie śruby M 12 w rowkach profili 8 umożliwia uzyskanie szczególnie wytrzymałego połączenia profili. Jako alternatywa istnieje możliwość połączenia kątownika 8 St M12 również za pomocą śrub oraz wpustów przesuwnych 8 St M8.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Außenmaß:  120x120Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  30 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Gusseisen (GGG)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Außenmaß:  160x160Material:  Gusseisen (GGG)Breite:  80 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  10Außenmaß:  200x200Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  50 mmNuttyp:  10 mm
Baureihe:  12Außenmaß:  240x240Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Breite:  120 mmNuttyp:  12 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73259910