Zestaw mocujący do kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 połówka łącznika bez docisku, G-St, nierdzewna
1 połówka łącznika z dociskiem, G-St, nierdzewna
1 nakrętka DIN 934 M12-I8I, St, ocynkowana
1 podkładka DIN 125-12, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.473.02 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 70 g |
| JOP | 1 zestaw |
| moment | M = 80 Nm |
Opis
Połówki łącznika należy włożyć w dowolnym miejscu w rowek i tam zsunąć na siebie. Zintegrowany kulkowy element dociskowy utrzymuje łącznik w jego pozycji i ułatwia dokręcenie nakrętki.
Warianty
Sortuj wg
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Longueur du filetage: 21 | Filetage: M12 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | Type de rainure: 10 mm | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 | Type de rainure: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73259990